Meny Sök

Monteringsstift 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10497128

Tillverkarens artikelnummer:

1504265

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 26.0 mm
Huvudets höjd 9.0 mm
Längd under huvudet 60.5 mm
Stift, diameter 20.0 mm
Stifthålsdiameter 4.5 mm
Allt material Rostfritt stål
Låsmekanism Cotter Pin
Antal hål 1
Commodity Code 8487909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss