Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 572,7727 kr - 15 080,8161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4650.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14 005,344 kr - 15 561,5057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 630,4589 kr - 840,6898 kr | 1 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 20 986,5413 kr - 23 318,3533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 722,3289 kr - 4 135,9114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 147,1734 kr - 12 385,6812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 7 050,9748 kr - 9 401,3572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 10 990,8816 kr - 12 212,0988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 11 823,9045 kr - 13 137,6416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 28 300,5047 kr - 31 445,0217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 21 265,8975 kr - 23 628,8201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 40 024,8501 kr - 44 472,053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 36 880,9239 kr - 40 978,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 14 200,6472 kr - 15 778,5051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 47 059,4574 kr - 52 288,3407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 420,2649 kr - 560,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 16 685,5636 kr - 18 539,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 29 537,1789 kr - 32 819,0357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 14 849,6889 kr - 16 499,6256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 24 029,3086 kr - 26 699,2031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta