Meny Sök

Axelstödskena 30.0 M10x35 5000.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 30Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av rostfritt stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Essentra artikelnummer:

20272081

Tillverkarens artikelnummer:

20272081

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 22 639,1779 kr
5 - 9 21 507,2363 kr
10 + 20 375,2828 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22 639,18 kr

1 x 22 639,1779 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 5000.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss