Meny Sök

Axelstödskena 25.0 14.0 600.0 Aluminium

Denna 25Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Essentra artikelnummer:

20272555

Tillverkarens artikelnummer:

20272555

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 560,2876 kr
5 - 9 532,2535 kr
10 - 19 504,3179 kr
20 - 49 476,2592 kr
50 + 420,2649 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

560,29 kr

1 x 560,2876 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Stödskena
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 14.0
l1 600.0
l2 120.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 8.0.5
α 50.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss