Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 739,2314 kr - 7 652,2675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 911,9498 kr - 3 882,6449 kr | 2 I lager |
1680.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 940,3399 kr - 9 253,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4080.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 645,248 kr - 2 193,6845 kr | 6 I lager |
960.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 138,6558 kr - 5 518,1954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 939,4571 kr - 7 919,2311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 540,0114 kr - 8 719,9496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3840.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 740,2372 kr - 8 986,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3960.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 739,21 kr - 6 319,0001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2760.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 941,2227 kr - 10 588,3502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4680.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 539,0056 kr - 7 385,39 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 342,6801 kr - 12 456,837 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5520.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 938,43 kr - 5 251,3179 kr | 1 I lager |
2280.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 341,6742 kr - 11 122,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4920.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 138,6771 kr - 6 851,5489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 741,12 kr - 10 321,4728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4560.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 959,067 kr - 10 612,1263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 10 194,5318 kr - 13 592,6599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 959,7793 kr - 1 279,6852 kr | 12 I lager |
400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 421,3938 kr - 1 895,1918 kr | 3 I lager |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0