20267964
20267964
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 7 688,5738 kr |
| 5 - 9 | 7 304,1708 kr |
| 10 - 19 | 6 919,6842 kr |
| 20 - 49 | 6 535,317 kr |
| 50 + | 5 766,4632 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 3480.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta