20268053
20268053
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 321,4728 kr |
| 5 - 9 | 9 805,4022 kr |
| 10 - 19 | 9 289,2701 kr |
| 20 - 49 | 8 773,2611 kr |
| 50 + | 7 741,12 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 4560.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta