20267865
20267865
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 098,3669 kr |
| 5 - 9 | 4 843,4802 kr |
| 10 - 19 | 4 588,5099 kr |
| 20 - 49 | 4 333,659 kr |
| 50 + | 3 823,7184 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 2280.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta