Meny Sök

Axelstödskena 20.0 M6x25 3300.0 Stål

Denna axelstödskena, 20Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Essentra artikelnummer:

20268756

Tillverkarens artikelnummer:

20268756

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 7 885,2899 kr
5 - 9 7 491,0531 kr
10 - 19 7 096,7548 kr
20 - 49 6 702,4564 kr
50 + 5 913,9828 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 885,29 kr

1 x 7 885,2899 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 3300.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss