Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1421 kr - 15,5107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
| 12,4314 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
12.0
|
||
| 11,1768 kr - 12,3173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
||
| 13,1157 kr - 14,4843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
15.0
|
||
| 14,4843 kr - 15,9669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
| 19,1603 kr - 21,0991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
20.0
|
||
| 11,8611 kr - 13,0016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 10,9487 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
| 19,1603 kr - 21,0991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 11,2909 kr - 14,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 16,7652 kr - 18,476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 16,195 kr - 20,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 15,7388 kr - 17,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
||
| 23,6082 kr - 26,0033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
30.0
|
||
| 11,7471 kr - 14,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 26,3454 kr - 28,9686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
30.0
|
||
| 14,1421 kr - 17,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 23,6082 kr - 29,5388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 21,7834 kr - 27,2578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 15,7388 kr - 19,7305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta