Ventilerade skallskruvar tillverkade av PEEK, ger exceptionell mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet.
Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut, vilket gör dem idealiska för vakuumapplikationer.
Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C , vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,8606 kr - 88,734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 60,3612 kr - 67,068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 66,9438 kr - 74,382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 46,575 kr - 51,75 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 52,2882 kr - 58,098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
||
| 60,858 kr - 67,62 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 66,9438 kr - 74,382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 67,9374 kr - 75,486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 54,1512 kr - 60,168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 49,4316 kr - 54,924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 41,8554 kr - 46,506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
||
| 37,0116 kr - 41,124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 47,5686 kr - 52,854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 63,2178 kr - 70,242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 41,3586 kr - 45,954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
||
| 59,3676 kr - 65,964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
||
| 53,1576 kr - 59,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
||
| 52,2882 kr - 58,098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
||
| 44,2152 kr - 49,128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 39,3714 kr - 43,746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta