Meny Sök

Skruv med lufthål M3 20.0 5.5 Beige PEEK

Ventilerad bult tillverkad av PEEK, vilket ger hållbarhet, slitstyrka och termisk stabilitet. Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20820701

Tillverkarens artikelnummer:

20820701

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 58,098 kr
100 + 52,2882 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 161,96 kr

20 x 58,098 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 ±0.2 20.0
d2 5.5
d3 1.0
h1 3.0
l2 1.0
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss