Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,79 kr - 1,79 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,79 kr - 1,79 kr | 8000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,3166 kr - 1,3166 kr | 36000 I lager |
0.839 in
21.3 mm
|
Avdragsflik
|
8.661 in
220.0 mm
|
Gul
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 1,3166 kr - 1,3166 kr | 6000 I lager |
0.839 in
21.3 mm
|
Avdragsflik
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blå
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 2,1302 kr - 2,1302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 12781 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gul
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | 7000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,79 kr - 1,79 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 3954 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 995 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 9000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,3166 kr - 1,3166 kr | 2000 I lager |
0.839 in
21.3 mm
|
Avdragsflik
|
8.661 in
220.0 mm
|
Orange
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 5210 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,5297 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | 3492 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | 3000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | 9000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta