Meny Sök

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

I lager

Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet C Avtagbarhet A Färg B Dragstyrka Typ Köp
2,456 kr - 2,456 kr 10000 I lager
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Grön
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
2,4847 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Avdragsflik
400.0 mm
Blå
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
2,0682 kr - 2,0682 kr 10368 I lager
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Röd
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
1,6086 kr - 1,6086 kr 14000 I lager
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Vit
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
2,4847 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Avdragsflik
400.0 mm
Grön
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
1,623 kr - 1,623 kr 5453 I lager
18.0 mm
Avdragsflik
200.0 mm
Blå
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
2,0682 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Orange
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
2,0395 kr - 2,0395 kr 986 I lager
28.0 mm
Avdragsflik
250.0 mm
Blå
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
1,982 kr - 1,982 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Orange
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Avdragsflik
250.0 mm
Vit
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,7257 kr - 0,7257 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
350.0 mm
Blå
50.0 mm
40.0 kg-f
SentryLock
1,7379 kr - 1,7379 kr 3000 I lager
18.0 mm
Avdragsflik
300.0 mm
Vit
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
2,1113 kr - 2,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Avdragsflik
350.0 mm
Vit
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
1,7091 kr - 1,7091 kr 13075 I lager
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Gul
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
2,1113 kr - 2,1113 kr 2000 I lager
28.0 mm
Avdragsflik
350.0 mm
Gul
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
2,3698 kr - 2,3698 kr 17000 I lager
20.0 mm
Avdragsflik
300.0 mm
Grön
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
2,4847 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Avdragsflik
400.0 mm
Röd
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
1,7091 kr - 1,7091 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Vit
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
1,6086 kr - 1,6086 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Gul
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
1,7379 kr - 1,7379 kr 6000 I lager
18.0 mm
Avdragsflik
300.0 mm
Grön
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
  • av 4
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Utan avdragsflik PP Grön

20085414

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Avdragsflik PP Blå

20085469

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Röd

20086060

Prisintervall
2,0682 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
10368 I lager
Egenskaper
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Vit

20082291

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Avdragsflik PP Grön

20085476

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Blå

20082192

Prisintervall
1,623 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
5453 I lager
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Orange

20086053

Prisintervall
2,0682 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Blå

20085971

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
986 I lager
Egenskaper
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Orange

20085896

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Vit

20086015

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
SentryLock 13.9 mm 350.0 mm PP Blå

20086169

Prisintervall
0,7257 kr - 0,7257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    40.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Vit

20082352

Prisintervall
1,7379 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Vit

20086145

Prisintervall
2,1113 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Gul

20082420

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
13075 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Gul

20086152

Prisintervall
2,1113 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Dragstyrka
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Avdragsflik PP Grön

20087166

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Avdragsflik PP Röd

20085490

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Vit

20082413

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Gul

20082307

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Grön

20082321

Prisintervall
1,7379 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f