20122140
1222166
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,6717 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 1.142 in |
| B | 29.0 mm |
| C | 0.709 in |
| C | 18.0 mm |
| D | 0.118 in |
| D | 3.0 mm |
| Dragstyrka | 12.0 kg-f |
| Avtagbarhet | Avdragsflik |
| Typ | AceLock |
| Material (kroppen) | PP |
| Låsmekanism | Låskäft av acetal |
| Färg | Grön |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta