20122195
1222184
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,7091 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 1.142 in |
| B | 29.0 mm |
| C | 18.0 mm |
| C | 0.709 in |
| D | 3.0 mm |
| D | 0.118 in |
| Dragstyrka | 12.0 kg-f |
| Avtagbarhet | Non Tear-Off |
| Typ | AceLock |
| Material (kroppen) | PP |
| Låsmekanism | Acetal Locking Jaw |
| Färg | Grön |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta