Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,3238 kr - 335,6193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 109,8021 kr - 183,0433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 43,2517 kr - 72,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 29,87 kr - 49,7036 kr | 310 I lager |
M6
|
8.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 17,5635 kr - 29,2726 kr | 243 I lager |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 43,9686 kr - 73,2412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 84,2334 kr - 140,389 kr | 61 I lager |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Titan G5
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 49,7036 kr - 82,9191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 215,5419 kr - 359,1568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Titan G2
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 166,9135 kr - 278,2689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 234,3002 kr - 390,5801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Titan G5
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | 57 I lager |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 117,0904 kr - 195,2303 kr | 55 I lager |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
45.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 51,3764 kr - 85,5476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 131,7864 kr - 219,7237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 109,8021 kr - 183,0433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | 52 I lager |
M3
|
4.0
|
25.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 51,3764 kr - 85,5476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta