Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,9971 kr - 108,3683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 103,2307 kr - 172,0512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 137,402 kr - 228,9236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 66,5503 kr - 110,8774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 50,779 kr - 84,5918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 126,2903 kr - 210,4042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 86,2645 kr - 143,7344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 27,0024 kr - 44,9244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 46,4777 kr - 77,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 101,558 kr - 169,3031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 134,0565 kr - 223,4276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 33,4544 kr - 55,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 23,7765 kr - 39,5478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 28,9141 kr - 48,2699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 77,9009 kr - 129,7552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 42,8933 kr - 71,5685 kr | 327 I lager |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta