Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M4 5.0 20.0 Titan G2

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20241827

Tillverkarens artikelnummer:

20241827

57 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 92,8359 kr
100 - 199 83,5165 kr
200 - 499 74,3165 kr
500 - 999 64,9971 kr
1000 + 55,6776 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

92,84 kr

1 x 92,8359 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 20.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G2
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss