Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3764 kr - 85,5476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 70,3737 kr - 117,2098 kr | 55 I lager |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 106,9346 kr - 178,2641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 45,7608 kr - 76,3477 kr | 20 I lager |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | 55 I lager |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 23,5375 kr - 39,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | 56 I lager |
M6
|
8.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 159,8642 kr - 266,4404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
70.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 50,779 kr - 84,5918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 73,2412 kr - 122,1085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 33,8128 kr - 56,3945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Bits med spår
|
12.0
|
||
| 31,9011 kr - 53,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 22,8206 kr - 37,9946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 74,9139 kr - 124,8566 kr | 58 I lager |
M8
|
10.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 36,6803 kr - 61,0542 kr | 275 I lager |
M5
|
6.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 97,6151 kr - 162,7317 kr | 133 I lager |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | 9 I lager |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta