Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 12.0 Titan G2

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20241971

Tillverkarens artikelnummer:

20241971

55 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 117,2098 kr
100 - 199 105,5008 kr
200 - 499 93,7918 kr
500 - 999 82,0827 kr
1000 + 70,3737 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

117,21 kr

1 x 117,2098 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 12.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G2
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss