Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
16,9661 kr - 28,1972 kr 525 I lager
M3
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
4.0
Bits med spår
6.0
76,7061 kr - 127,8436 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
30.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
22,4622 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
6.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
30,3479 kr - 50,54 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
30.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
60,4568 kr - 100,8411 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
50.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
52,4517 kr - 87,3398 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
16.0
303 Rostfritt stål
16.0
Bits med spår
20.0
30,3479 kr - 50,54 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
20.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
151,0227 kr - 251,7443 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
60.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
31,4232 kr - 52,3322 kr 289 I lager
M5
6.0
12.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
19,4752 kr - 32,4985 kr 25 I lager
M4
5.0
6.0
416 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
21,5064 kr - 35,844 kr 899 I lager
M2
3.0
5.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
34,7686 kr - 57,9478 kr 46 I lager
M6
10.0
10.0
416 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
14.0
56,3945 kr - 93,9112 kr 337 I lager
M10
12.0
25.0
303 Rostfritt stål
16.0
Bits med spår
20.0
28,3167 kr - 47,1946 kr 415 I lager
M5
6.0
12.0
303 Rostfritt stål
6.0
Bits med spår
10.0
16,6077 kr - 27,7193 kr 120 I lager
M3
4.0
8.0
303 Rostfritt stål
4.0
Bits med spår
6.0
61,1737 kr - 101,9164 kr 295 I lager
M10
12.0
16.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
51,6153 kr - 86,0256 kr 99 I lager
M10
12.0
16.0
416 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
39,3089 kr - 65,475 kr 151 I lager
M6
8.0
12.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
35,366 kr - 59,0231 kr 133 I lager
M5
6.0
25.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
34,7686 kr - 57,9478 kr 47 I lager
M5
6.0
25.0
416 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 20.0 303 Rostfritt stål

20228330

Prisintervall
28,1972 kr - 16,9661 kr

Lagernivåer
525 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 30.0 316 Rostfritt stål

20233495

Prisintervall
127,8436 kr - 76,7061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 6.0 316 Rostfritt stål

20232979

Prisintervall
37,3972 kr - 22,4622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 30.0 316 Rostfritt stål

20233167

Prisintervall
50,54 kr - 30,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 50.0 316 Rostfritt stål

20233341

Prisintervall
100,8411 kr - 60,4568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 303 Rostfritt stål

20232238

Prisintervall
87,3398 kr - 52,4517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 20.0 316 Rostfritt stål

20233143

Prisintervall
50,54 kr - 30,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 60.0 316 Rostfritt stål

20223052

Prisintervall
251,7443 kr - 151,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 12.0 316 Rostfritt stål

20222734

Prisintervall
52,3322 kr - 31,4232 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 6.0 416 Rostfritt stål

20222437

Prisintervall
32,4985 kr - 19,4752 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 5.0 316 Rostfritt stål

20222581

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
899 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 10.0 416 Rostfritt stål

20222284

Prisintervall
57,9478 kr - 34,7686 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 25.0 303 Rostfritt stål

20221898

Prisintervall
93,9112 kr - 56,3945 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 12.0 303 Rostfritt stål

20222567

Prisintervall
47,1946 kr - 28,3167 kr

Lagernivåer
415 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 8.0 303 Rostfritt stål

20221799

Prisintervall
27,7193 kr - 16,6077 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 316 Rostfritt stål

20222956

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 416 Rostfritt stål

20222376

Prisintervall
86,0256 kr - 51,6153 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 12.0 316 Rostfritt stål

20222802

Prisintervall
65,475 kr - 39,3089 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 25.0 316 Rostfritt stål

20222765

Prisintervall
59,0231 kr - 35,366 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 25.0 416 Rostfritt stål

20222185

Prisintervall
57,9478 kr - 34,7686 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0