Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 25.0 416 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20222185

Tillverkarens artikelnummer:

20222185

47 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 57,9478 kr
100 - 199 52,2127 kr
200 - 499 46,3582 kr
500 - 999 40,6232 kr
1000 + 34,7686 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,95 kr

1 x 57,9478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 25.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 416 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss