Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 Titan G5

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20243784

Tillverkarens artikelnummer:

20243784

76 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 195,2303 kr
100 - 199 175,755 kr
200 - 499 156,1603 kr
500 - 999 136,6851 kr
1000 + 117,0904 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

195,23 kr

1 x 195,2303 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 40.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G5
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss