20248703
20248703
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 416,8657 kr |
| 100 - 199 | 375,1672 kr |
| 200 - 499 | 333,4686 kr |
| 500 - 999 | 291,7701 kr |
| 1000 + | 250,0716 kr |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 100.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta