Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,1942 kr - 232,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 392,6112 kr - 654,2724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Titan G5
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 72,5243 kr - 120,9137 kr | 14 I lager |
M10
|
12.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 412,3254 kr - 687,1294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 28,9141 kr - 48,2699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 178,981 kr - 298,222 kr | 50 I lager |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 629,779 kr - 1 049,6318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | 60 I lager |
M10
|
12.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 62,9659 kr - 105,0229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 64,5192 kr - 107,532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 50,779 kr - 84,5918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 24,9713 kr - 41,6985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 27,0024 kr - 44,9244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 86,2645 kr - 143,7344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 46,4777 kr - 77,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 176,9498 kr - 294,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta