Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440,6422 kr - 734,324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titan G2
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 43,9686 kr - 73,2412 kr | 141 I lager |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 41,34 kr - 68,9399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 38,1141 kr - 63,4438 kr | 65 I lager |
M8
|
10.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 31,4232 kr - 52,3322 kr | 181 I lager |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 50,779 kr - 84,5918 kr | 18 I lager |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 65,9529 kr - 109,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titan G5
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 31,4232 kr - 52,3322 kr | 234 I lager |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 62,6075 kr - 104,306 kr | 101 I lager |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 189,1368 kr - 315,3077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 24,0154 kr - 40,0258 kr | 395 I lager |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 65,9529 kr - 109,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Titan G5
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 134,0565 kr - 223,4276 kr | 173 I lager |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 170,1395 kr - 283,526 kr | 144 I lager |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 35,366 kr - 59,0231 kr | 184 I lager |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 21,5064 kr - 35,844 kr | 334 I lager |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 74,9139 kr - 124,8566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 53,6465 kr - 89,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 36,7998 kr - 61,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta