Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6543 kr - 71,0906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
7.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 43,2517 kr - 72,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 63,8023 kr - 106,3372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 53,6465 kr - 89,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 29,87 kr - 49,7036 kr | 310 I lager |
M6
|
8.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | 24 I lager |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 412,3254 kr - 687,1294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 528,699 kr - 881,165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 78,1399 kr - 130,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 131,7864 kr - 219,7237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 227,012 kr - 378,3931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 139,1942 kr - 232,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 89,371 kr - 148,9915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 131,7864 kr - 219,7237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 128,202 kr - 213,6302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | 55 I lager |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 106,9346 kr - 178,2641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 179,3394 kr - 298,9389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 212,4354 kr - 354,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta