Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 40.0 Titan G2

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20242053

Tillverkarens artikelnummer:

20242053

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 130,2332 kr
100 - 199 117,2098 kr
200 - 499 104,1865 kr
500 - 999 91,1632 kr
1000 + 78,1399 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

130,23 kr

1 x 130,2332 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 40.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G2
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss