Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
46,4777 kr - 77,423 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
14.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
27,0024 kr - 44,9244 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
5.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
98,332 kr - 163,9265 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
80.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
83,7554 kr - 139,6721 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
80.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
3.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
4.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
136,3266 kr - 227,1314 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
55.0
Titan G2
12.0
Sexkantsbit
14.0
28,4362 kr - 47,4335 kr 343 I lager
M5
6.0
7.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
191,4069 kr - 319,0116 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
35.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
98,8099 kr - 164,7629 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
14.0
Titan G5
12.0
Sexkantsbit
14.0
142,1812 kr - 236,9288 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
35.0
Titan G5
12.0
Sexkantsbit
14.0
168,4668 kr - 280,778 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
60.0
Titan G5
12.0
Sexkantsbit
14.0
31,4232 kr - 52,4517 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
14.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
178,981 kr - 298,222 kr 55 I lager
M16
20.0
35.0
316 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
78,1399 kr - 130,2332 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
25.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
176,233 kr - 293,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
60.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
17,0856 kr - 28,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
18.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
16,6077 kr - 27,7193 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
3.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
35.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
28,4362 kr - 47,4335 kr 356 I lager
M5
6.0
18.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 14.0 303 Rostfritt stål

20246303

Prisintervall
77,423 kr - 46,4777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 5.0 316 Rostfritt stål

20246952

Prisintervall
44,9244 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 80.0 316 Rostfritt stål

20247195

Prisintervall
163,9265 kr - 98,332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 80.0 316 Rostfritt stål

20247393

Prisintervall
139,6721 kr - 83,7554 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 3.0 303 Rostfritt stål

20247843

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 4.0 303 Rostfritt stål

20246051

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 55.0 Titan G2

20249861

Prisintervall
227,1314 kr - 136,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 7.0 316 Rostfritt stål

20245016

Prisintervall
47,4335 kr - 28,4362 kr

Lagernivåer
343 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 316 Rostfritt stål

20249618

Prisintervall
319,0116 kr - 191,4069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 14.0 Titan G5

20249960

Prisintervall
164,7629 kr - 98,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 35.0 Titan G5

20250027

Prisintervall
236,9288 kr - 142,1812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 60.0 Titan G5

20250072

Prisintervall
280,778 kr - 168,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 14.0 303 Rostfritt stål

20246204

Prisintervall
52,4517 kr - 31,4232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 316 Rostfritt stål

20245269

Prisintervall
298,222 kr - 178,981 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 25.0 303 Rostfritt stål

20246402

Prisintervall
130,2332 kr - 78,1399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 60.0 303 Rostfritt stål

20246600

Prisintervall
293,8013 kr - 176,233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 18.0 303 Rostfritt stål

20245719

Prisintervall
28,4362 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 3.0 303 Rostfritt stål

20245665

Prisintervall
27,7193 kr - 16,6077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 35.0 303 Rostfritt stål

20245863

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 18.0 303 Rostfritt stål

20245962

Prisintervall
47,4335 kr - 28,4362 kr

Lagernivåer
356 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0