Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M10 12.0 50.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20234720

Tillverkarens artikelnummer:

20234720

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 105,9787 kr
100 - 199 95,345 kr
200 - 499 84,8308 kr
500 - 999 74,197 kr
1000 + 63,5633 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

105,98 kr

1 x 105,9787 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 50.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss