Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20235765

Tillverkarens artikelnummer:

20235765

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 62,3685 kr
100 - 199 56,1556 kr
200 - 499 49,9426 kr
500 - 999 43,6102 kr
1000 + 37,3972 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,37 kr

1 x 62,3685 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 16.0
d2 M6
d3 14.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss