Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,4069 kr - 319,0116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 87,9372 kr - 146,4824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 97,3762 kr - 162,2538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 52,2127 kr - 87,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 109,0852 kr - 181,729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 78,3788 kr - 130,5916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 200,8458 kr - 334,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 143,4954 kr - 239,0794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 142,1812 kr - 236,9288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 57,2309 kr - 95,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 124,2592 kr - 207,0588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 115,8956 kr - 193,1991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 74,436 kr - 124,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 236,3314 kr - 393,806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 242,4249 kr - 404,0813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 288,7831 kr - 481,2654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 250,0716 kr - 416,8657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 136,3266 kr - 227,1314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Titan G2
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 67,8646 kr - 113,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 67,3867 kr - 112,3112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta