20249700
20249700
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 481,2654 kr |
| 100 - 199 | 433,115 kr |
| 200 - 499 | 384,9645 kr |
| 500 - 999 | 336,9336 kr |
| 1000 + | 288,7831 kr |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 80.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta