Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 100.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20249250

Tillverkarens artikelnummer:

20249250

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 181,729 kr
100 - 199 163,5681 kr
200 - 499 145,4071 kr
500 - 999 127,2462 kr
1000 + 109,0852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

181,73 kr

1 x 181,729 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 100.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss