Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3167 kr - 47,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | 30 I lager |
M3
|
4.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 89,371 kr - 148,9915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 31,4232 kr - 52,3322 kr | 234 I lager |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 77,423 kr - 129,0384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 60,4568 kr - 100,8411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 39,3089 kr - 65,475 kr | 112 I lager |
M6
|
8.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 76,8256 kr - 128,0825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 71,8074 kr - 119,7189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 64,0412 kr - 106,6956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 82,2022 kr - 137,0435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 59,6205 kr - 99,4073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 29,87 kr - 49,7036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 17,5635 kr - 29,2726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 189,1368 kr - 315,3077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 16,6077 kr - 27,7193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
2.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 19,5947 kr - 32,618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 40,7426 kr - 67,9841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta