Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M4 5.0 50.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20245894

Tillverkarens artikelnummer:

20245894

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,6803 kr
100 - 199 32,9764 kr
200 - 499 29,392 kr
500 - 999 25,6882 kr
1000 + 21,9843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,68 kr

1 x 36,6803 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 50.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss