Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M3 4.0 12.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20245689

Tillverkarens artikelnummer:

20245689

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 28,4362 kr
100 - 199 25,5687 kr
200 - 499 22,7012 kr
500 - 999 19,9531 kr
1000 + 17,0856 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,44 kr

1 x 28,4362 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 12.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss