Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,2307 kr - 172,0512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 272,8923 kr - 454,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 90,3268 kr - 150,5448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | 2016 I lager |
M3
|
4.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 61,1737 kr - 101,9164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 91,9996 kr - 153,4123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 26,2856 kr - 43,8491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 45,6413 kr - 75,9892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 40,7426 kr - 67,9841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 29,87 kr - 49,7036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 176,233 kr - 293,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 80,7684 kr - 134,5344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 19,1168 kr - 31,7816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 73,2412 kr - 122,1085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 378,6321 kr - 630,9738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titan G5
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 74,436 kr - 124,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 42,6543 kr - 71,0906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 117,0904 kr - 195,2303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta