Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 100.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20247218

Tillverkarens artikelnummer:

20247218

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 172,0512 kr
100 - 199 154,846 kr
200 - 499 137,6409 kr
500 - 999 120,4358 kr
1000 + 103,2307 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

172,05 kr

1 x 172,0512 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 100.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss