Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
40.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
98,2125 kr - 163,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
60,4568 kr - 100,8411 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
60.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
35.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
27,8388 kr - 46,3582 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
4.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
23,5375 kr - 39,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
3.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
83,7554 kr - 139,6721 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
21,5064 kr - 35,844 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
2.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
4.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
36,6803 kr - 61,0542 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
18.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
209,9263 kr - 349,8374 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
70.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
392,6112 kr - 654,2724 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
90.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
191,168 kr - 318,5336 kr 178 I lager
M10
12.0
80.0
Titan G5
16.0
Sexkantsbit
20.0
116,254 kr - 193,677 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
60.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
629,779 kr - 1 049,6318 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
70.0
Titan G5
22.0
Sexkantsbit
30.0
32,379 kr - 54,0049 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
4.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
22,4622 kr - 37,3972 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
7.0
316 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
18.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
46,4777 kr - 77,423 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
55,6776 kr - 92,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
60.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 40.0 303 Rostfritt stål

20247805

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 35.0 303 Rostfritt stål

20248468

Prisintervall
163,6876 kr - 98,2125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 60.0 316 Rostfritt stål

20249199

Prisintervall
100,8411 kr - 60,4568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 35.0 303 Rostfritt stål

20247904

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 4.0 303 Rostfritt stål

20248093

Prisintervall
46,3582 kr - 27,8388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 3.0 303 Rostfritt stål

20247959

Prisintervall
39,1894 kr - 23,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 80.0 316 Rostfritt stål

20247287

Prisintervall
139,6721 kr - 83,7554 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 2.0 316 Rostfritt stål

20246679

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 4.0 316 Rostfritt stål

20246839

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 18.0 316 Rostfritt stål

20246983

Prisintervall
61,0542 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 70.0 303 Rostfritt stål

20246624

Prisintervall
349,8374 kr - 209,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 90.0 Titan G5

20244224

Prisintervall
654,2724 kr - 392,6112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 80.0 Titan G5

20244071

Prisintervall
318,5336 kr - 191,168 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 60.0 303 Rostfritt stål

20246471

Prisintervall
193,677 kr - 116,254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 70.0 Titan G5

20244323

Prisintervall
1 049,6318 kr - 629,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 4.0 316 Rostfritt stål

20247072

Prisintervall
54,0049 kr - 32,379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 7.0 316 Rostfritt stål

20245306

Prisintervall
37,3972 kr - 22,4622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 18.0 316 Rostfritt stål

20246877

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 18.0 303 Rostfritt stål

20246310

Prisintervall
77,423 kr - 46,4777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 60.0 316 Rostfritt stål

20247027

Prisintervall
92,8359 kr - 55,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0