Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,1556 kr - 93,5528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 63,5633 kr - 105,9787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 179,9368 kr - 299,8948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | 402 I lager |
M3
|
4.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 43,2517 kr - 72,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 173,6044 kr - 289,261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 24,9713 kr - 41,6985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 50,1816 kr - 83,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 18,5194 kr - 30,9453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 41,1011 kr - 68,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 47,1946 kr - 78,7373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 52,2127 kr - 87,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 23,896 kr - 39,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 22,8206 kr - 37,9946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 76,7061 kr - 127,8436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 23,5375 kr - 39,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | 56 I lager |
M6
|
8.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 118,6436 kr - 197,7394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 35,366 kr - 58,9036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta