20234782
20234782
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 37,9946 kr |
| 100 - 199 | 34,1712 kr |
| 200 - 499 | 30,3479 kr |
| 500 - 999 | 26,644 kr |
| 1000 + | 22,8206 kr |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta