20233877
20233877
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 68,462 kr |
| 100 - 199 | 61,6516 kr |
| 200 - 499 | 54,7218 kr |
| 500 - 999 | 47,9114 kr |
| 1000 + | 41,1011 kr |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta