Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 25.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20234065

Tillverkarens artikelnummer:

20234065

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 83,636 kr
100 - 199 75,2724 kr
200 - 499 66,9088 kr
500 - 999 58,5452 kr
1000 + 50,1816 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,64 kr

1 x 83,636 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 25.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss