Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
16,0103 kr - 26,644 kr 275 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
80.0
M6
14,3376 kr - 23,896 kr 23 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
45.0
M6
11,2311 kr - 18,7583 kr 264 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
50.0
M5
51,6153 kr - 86,0256 kr 56 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
55.0
M6
51,6153 kr - 86,0256 kr 56 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
65.0
M6
103,7086 kr - 172,768 kr 124 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
100.0
M6
60,6958 kr - 101,1995 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
55.0
M8
61,8906 kr - 103,2307 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
65.0
M8
61,0542 kr - 101,6774 kr 90 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
60.0
M10
46,9556 kr - 78,2594 kr 318 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
25.0
M8
58,1867 kr - 97,0177 kr 56 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
70.0
M6
51,6153 kr - 86,0256 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
60.0
M6
45,0439 kr - 75,0334 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
20.0
M8
123,1838 kr - 205,2666 kr 104 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
90.0
M6
135,8487 kr - 226,4146 kr 103 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
35.0
M8
57,2309 kr - 95,345 kr 193 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
45.0
M8
69,6568 kr - 116,015 kr 5 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
80.0
M8
58,1867 kr - 97,0177 kr 26 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
75.0
M6
83,636 kr - 139,3136 kr 52 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
80.0
M6
56,8724 kr - 94,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
70.0
M5
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 Svart stål

20226350

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 45.0 11.0 Svart stål

20226305

Prisintervall
23,896 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 Svart stål

20222499

Prisintervall
18,7583 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 55.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229252

Prisintervall
86,0256 kr - 51,6153 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 65.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229276

Prisintervall
86,0256 kr - 51,6153 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 100.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229320

Prisintervall
172,768 kr - 103,7086 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 55.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229399

Prisintervall
101,1995 kr - 60,6958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 65.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229412

Prisintervall
103,2307 kr - 61,8906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 60.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229474

Prisintervall
101,6774 kr - 61,0542 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 25.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229344

Prisintervall
78,2594 kr - 46,9556 kr

Lagernivåer
318 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 70.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229283

Prisintervall
97,0177 kr - 58,1867 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 60.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229269

Prisintervall
86,0256 kr - 51,6153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229337

Prisintervall
75,0334 kr - 45,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 90.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229313

Prisintervall
205,2666 kr - 123,1838 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 35.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229368

Prisintervall
226,4146 kr - 135,8487 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 45.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229382

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 80.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229436

Prisintervall
116,015 kr - 69,6568 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 75.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229290

Prisintervall
97,0177 kr - 58,1867 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229306

Prisintervall
139,3136 kr - 83,636 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 70.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229207

Prisintervall
94,7476 kr - 56,8724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0