Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 90.0 11.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Essentra artikelnummer:

20229313

Tillverkarens artikelnummer:

20229313

104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 205,2666 kr
100 - 199 184,716 kr
200 - 499 164,1655 kr
500 - 999 143,7344 kr
1000 + 123,1838 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

205,27 kr

1 x 205,2666 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 90.0
l2 11.0
A/F 4.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss