Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 45.0 13.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Essentra artikelnummer:

20229382

Tillverkarens artikelnummer:

20229382

193 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 95,345 kr
100 - 199 85,7866 kr
200 - 499 76,2282 kr
500 - 999 66,7893 kr
1000 + 57,2309 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

95,35 kr

1 x 95,345 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 45.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss