Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
351,5324 kr - 389,5551 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
400.0
1 003,2313 kr - 1 111,6313 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1400.0
1 030,7446 kr - 1 142,2148 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1450.0
1 122,2588 kr - 1 243,5298 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1700.0
1 058,6121 kr - 1 173,0344 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1500.0
920,3372 kr - 1 019,7629 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1250.0
1 222,8653 kr - 1 354,9999 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1900.0
179,722 kr - 199,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
200.0
1 095,8082 kr - 1 214,2453 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1650.0
1 175,396 kr - 1 302,335 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1800.0
112,651 kr - 124,9316 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
100.0
618,5176 kr - 685,3525 kr 4 I lager
10.0
1000.0
975,60 kr - 1 081,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1350.0
1 083,7638 kr - 1 200,7838 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1600.0
837,5612 kr - 928,0126 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1100.0
892,8239 kr - 989,2976 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1200.0
1 069,2396 kr - 1 184,7246 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1550.0
214,7926 kr - 237,9368 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
250.0
269,9372 kr - 299,1037 kr 10 I lager
10.0
350.0
865,0745 kr - 958,596 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1150.0
  • av 18
Skaft 12.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20334345

Prisintervall
389,5551 kr - 351,5324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334154

Prisintervall
1 111,6313 kr - 1 003,2313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334161

Prisintervall
1 142,2148 kr - 1 030,7446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Prisintervall
1 243,5298 kr - 1 122,2588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334178

Prisintervall
1 173,0344 kr - 1 058,6121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334123

Prisintervall
1 019,7629 kr - 920,3372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334253

Prisintervall
1 354,9999 kr - 1 222,8653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20334307

Prisintervall
199,0876 kr - 179,722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334208

Prisintervall
1 214,2453 kr - 1 095,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334239

Prisintervall
1 302,335 kr - 1 175,396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Prisintervall
124,9316 kr - 112,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Prisintervall
685,3525 kr - 618,5176 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Prisintervall
1 081,0479 kr - 975,60 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334192

Prisintervall
1 200,7838 kr - 1 083,7638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334093

Prisintervall
928,0126 kr - 837,5612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334116

Prisintervall
989,2976 kr - 892,8239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334185

Prisintervall
1 184,7246 kr - 1 069,2396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20333935

Prisintervall
237,9368 kr - 214,7926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333959

Prisintervall
299,1037 kr - 269,9372 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334109

Prisintervall
958,596 kr - 865,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000