Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 244,9468 kr - 1 379,4431 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
850.0
1 914,24 kr - 2 121,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1250.0
1 640,2879 kr - 1 817,4121 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1050.0
1 856,7337 kr - 2 057,3563 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1600.0
409,8653 kr - 454,1464 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
250.0
2 270,3777 kr - 2 515,6356 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2000.0
622,0601 kr - 689,2492 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
400.0
4 673,3623 kr - 5 178,2843 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1300.0
5 018,7544 kr - 5 560,9906 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1400.0
5 882,0576 kr - 6 517,5792 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1650.0
4 500,8433 kr - 4 987,1082 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1250.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
300.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
650.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1500.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1650.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
850.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
750.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
550.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
900.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
200.0
  • av 18
Skaft 25.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335571

Prisintervall
1 379,4431 kr - 1 244,9468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335649

Prisintervall
2 121,0029 kr - 1 914,24 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335601

Prisintervall
1 817,4121 kr - 1 640,2879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335335

Prisintervall
2 057,3563 kr - 1 856,7337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335458

Prisintervall
454,1464 kr - 409,8653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335410

Prisintervall
2 515,6356 kr - 2 270,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335489

Prisintervall
689,2492 kr - 622,0601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336417

Prisintervall
5 178,2843 kr - 4 673,3623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336431

Prisintervall
5 560,9906 kr - 5 018,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336486

Prisintervall
6 517,5792 kr - 5 882,0576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336400

Prisintervall
4 987,1082 kr - 4 500,8433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20336677


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336837


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336868


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20336714


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336691


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20336653


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20336721


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20336585


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000